Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Sechskantmuttern der Klasse ISO 8.8, feuerverzinkt. Neben den angegebenen Größen sind auch weitere Ausführungen schnell verfügbar (siehe Tabelle).
Spezifikation
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzeskantmoeren
  • ProduktfamilieStuds
  • Produktgruppe8.8
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)10
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)0.02
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
  • IFCClassificationBewehrungsstahl
  • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClassTitelReinforcement Accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Vereinigtes Königreich