Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB1480D 310mm Offset Series Swing Door Sets - 55mm Backset
HB1480D 310mm Offset Series Swing Door Sets - 55mm Backset

    HB1480D 310mm Offset Series Swing Door Sets - 55mm Backset

    Google-Übersetzung,

    Die HB1480 D Swing Door Set-Serie wurde hauptsächlich für den Einsatz an großen Drehtüren entwickelt, bei denen Funktion und Größe erforderlich sind.

    Mit dem extra tiefen einseitigen Griff können die Sets auch für Doppelfalt-, Scharnier- und andere Pendeltüren verwendet werden und sind als Links- oder Rechtshänder erhältlich, mit verschiedenen Funktionen, einschließlich einer Option zum Schutz der Privatsphäre.

    Alle Sets enthalten die 310 mm langen Bündiggriffe von Halliday + Baillie.

    Material : Muschelgriffe aus massivem Messing gefräst, Schlosskörper aus Zinkdruckguss und Messing

    Dornmaß: 55 mm

    Mindesttürstärke: 45 mm

    Unterputzgriffe: 310 mm x 50 mm x 15 mm

    Geeignet für Holz- oder große Aluminiumtüren.

    Spezifikation
    • Available as a Privacy Set, and various snib only configurations.

      For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face surface mounted – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bat to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 1480 – Privacy Set
      HB 1482 – Snib In, Blank Out
      HB 1483 – Snib In, No Pull Out
      HB 1484 – Snib Both Sides


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb1480-d-310mm-series-swing-door-sets-55mm-backset
    • ProduktfamilieSliding Door Hardware
    • ProduktgruppeLocks and Sliding Lock Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit