Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB1830 Key Locking Flush Bolt (Round Throw)
HB1830 Key Locking Flush Bolt (Round Throw)
HB1830 Key Locking Flush Bolt (Round Throw)

    HB1830 Key Locking Flush Bolt (Round Throw)

    Google-Übersetzung,

    Der HB 1830 ist eine größere Schlüsselversion der HB 1810 & 1820 Kantriegel. Dieser Riegel kann mit einem Standard-Euro-Zylinder verschlossen werden und bietet zusätzliche Sicherheit für Schiebetüren und -fenster.

    Um einen Standard-Euro-Zylinder aufzunehmen, ist das Gehäuse des HB 1830 deutlich größer als das seiner Pendants HB 1810 & 1820. Der Riegel wiegt ca. 1,3 kg und eignet sich ideal für großformatige Massivholztüren mit einer Dicke von mindestens 42 mm. Die Bolzen sind aus massivem Messing gefräst und enthalten einen Spannungseinstellmechanismus mit Kugellagerarretierungen für einen reibungslosen Betrieb.

    Bolzen können je nach Türdetail oben oder unten an Türen montiert werden. Die Position des Zylinders ändert sich jedoch nicht, und wenn der Riegel oben an der Tür montiert wird, erscheint der Zylinder „verkehrt herum“.

    Spezifikation
    • Please note that these bolts are not designed to be used as both handle and bolt and we recommend using with an additional flush pull (please see the HB660, HB665, or HB668 for matching width options).

      Ships with fixing kits and includes a standard 3pin Euro cylinder that sits flush with the face of the bolt (21mm from centre of cam to edge). Available in round bolt end only. Extension kits available separately.

      Note : please check dimension drawing for suitability with your track system.

      For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Glue, epoxy, silicone products etc are not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb1830-key-locking-flush-bolt-round-throw
    • ProduktfamilieHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
    • ProduktgruppeLocks, Deadbolts and Bolts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit