Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB638 Sliding Door Lock - 55mm Backset with Integrated Pull
HB638 Sliding Door Lock - 55mm Backset with Integrated Pull

    HB638 Sliding Door Lock - 55mm Backset with Integrated Pull

    Google-Übersetzung,

    Die HB638-Serie bietet verschiedene Verriegelungskonfigurationen mit einem zusätzlichen Ziehgriff im Vorderteil des Schlosskörpers.

    Das HB638-Set wird mit einem Schlüssel und einer Griffmulde auf beiden Seiten der Tür geliefert. Zylinder können separat mit Bestätigung der Türstärke bestellt werden.

    Bitte beachten Sie, dass die „HB630-Serie“ den Schlosskörpertyp bezeichnet, der mit verschiedenen Spülgriffkonfigurationen verwendet wird. Das „HB630“-Set hat einen Schlüssel und eine Feder auf beiden Seiten und ist eine mögliche Konfiguration in der Serie.

    Material: Zinkdruckguss mit Messing und Edelstahl 316

    Dornmaß: 55 mm

    Minimale Türstärke: 38 mm

    Unterputzgriffe: 250 mm x 36 mm x 13 mm

    Geeignet für Holz- oder Aluminiumtüren mit breiten Holmen.

    Spezifikation
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bar to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 638 – Key and Snib Both Sides
      HB 637 – Key Snib In, Blank Out
      HB 636 – Key Snib In, No Pull Out


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb638-sliding-door-lock-55mm-backset-with-integrated-end-pull
    • ProduktfamilieSliding Door Hardware
    • ProduktgruppeLocks and Sliding Lock Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit