Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Einhebel-Wannenmischer S Pressure Balance Unterputz 04447000
Ecostat Einhebel-Wannenmischer S Pressure Balance Unterputz 04447000
    hansgrohe

    Ecostat Einhebel-Wannenmischer S Pressure Balance Unterputz 04447000

    Ecostat Einhebel-Wannenmischer S Pressure Balance Unterputz

    Ecostat E - unbeschwertes Duschvergnügen für die ganze Familie

    hansgrohe hat seine innovative Technologie in ein hochwertiges Designthermostat gegossen: Ecostat E. Dieser Wasserregler für Dusche und Wanne überzeugt durch sicheres Innenleben und SoftCube-Gestaltung, das heißt: geometrische Formen mit sanft abgerundeten Kanten. Die einfache Bedienung der haptischen Griffe und die klare Beschriftung kommen Kindern und Senioren besonders entgegen. Zusätzliches Sicherheitsfeature am Ecostat E: die SafetyStop Funktion für einstellbare Temperaturbegrenzung. Mit ihr können Dusch- und Badewasser nicht zu heiß werden.
    Spezifikation
    • · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Druck,-Mengenregulierung in einer Einheit, Ab-/ Umstellventil · Temperaturbegrenzung einstellbar · Temperatursteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04447000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.75
    • Breite (Inches)6.75
    • Tiefe (Inches)2.63
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit