Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Unique ref.: 04772670
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Joleena
Produkt Gruppe: Faucets
Breite (Zoll): 2.36
Höhe (Zoll): 13.25
Tiefe (Zoll): 8.46
Publishing Datum: 2020-11-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 2.2

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Chrome

BIMobject®