Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Unique ref.: 04773820
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Joleena
Produkt Gruppe: Faucets
Breite (Zoll): 2.36
Höhe (Zoll): 7.79
Tiefe (Zoll): 7.16
Publishing Datum: 2020-11-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 1.9

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®