Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM

    Google-Übersetzung,
    Croma Select E Brauseset 110 1,8 GPM
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04790000 Chrome - 04790820 Brushed Nickel Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04790USA
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeCroma Select E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)24
    • Breite (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit