Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Locarno Bath spout
Locarno Bath spout
    hansgrohe

    Locarno Bath spout

    Google-Übersetzung,
    Locarno-Badeauslauf
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04814000 Chrome - 04814140 Brushed Bronze - 04814250 Brushed Gold Optic - 04814670 Matt Black - 04814820 Brushed Nickel - 04814830 Polished Nickel Specification: • projection 176 mm • wall-mounted
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04814USA
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeLocarno
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.13
    • Breite (Inches)3.13
    • Tiefe (Inches)7.75
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit