Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Locarno Single lever kitchen mixer 270
Locarno Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Google-Übersetzung,
    Locarno Einhebel-Küchenmischer 270
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04854000 Chrome - 04854250 Brushed Gold Optic - 04854670 Matt Black - 04854800 Stainless Steel Optic - 04854830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • not suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04854USA
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeLocarno
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14
    • Breite (Inches)4.5
    • Tiefe (Inches)8.55
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit