Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    hansgrohe

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray

    Google-Übersetzung,
    Locarno Select Einhebel-Küchenmischer 320 mit 2 Strahlarten
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04855000 Chrome - 04855250 Brushed Gold Optic - 04855670 Matt Black - 04855800 Stainless Steel Optic - 04855830 Polished Nickel - 04855930 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 320 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04855USA
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeLocarno Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.63
    • Breite (Inches)4.5
    • Tiefe (Inches)10.55
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit