Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz Nordic-DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 13207000 Chrome Specification: • projection 156 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13207000
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit