Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Fine Brausethermostat Aufputz Frankreich C3
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 13326000 Chrome

      - 13326670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • with silencer
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • connection dimension: DN15
      • connection type: S-connections, G ½
      • dirt filter included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13326XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Fine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)103
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit