Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Fine Badthermostat Aufputz Frankreich C3
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 13327000 Chrome

      - 13327670 Matt Black

      Specification:

      • projection 177 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,8 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • with silencer
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN15
      • connection type: G ½
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • dirt filter included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13327XXX
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Fine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit