Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ShowerSelect S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15743001
hansgrohe

ShowerSelect S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher 15743001

ShowerSelect S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
Spezifikation
  • · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30.3 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: Grundkörper · Schmutzfangsieb integriert · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15743001
  • ProduktfamilieShower thermostat
  • ProduktgruppeShowerSelect S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)150
  • Tiefe (mm)54
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit