Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation

    Google-Übersetzung,
    ShowerTablet Select Wannenthermostat 400 für die Aufputzmontage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24340140 Brushed Bronze - 24340670 Matt Black - 24340000 Chrome - 24340700 Matt White Specification: • rotatable bath spout • the volume control regulates up to 30% of the water flow • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • temperature and volume control • Select push-button on/off control for 2 outlets • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24340XXX
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeShowerTablet Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)412
    • Tiefe (mm)183
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit