Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart

    Google-Übersetzung,
    Raindance Alive Q Kopfbrause 210/340 1jet EcoSmart
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24531000 Chrome - 24531140 Brushed Bronze - 24531340 Brushed Black Chrome - 24531670 Matt Black - 24531700 Matt White - 24531990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: Rain, or PowderRain • Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, Rain (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 6,7 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,8 l/min • function from: 6 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • overhead shower angle adjustable • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24531XXX
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance Alive Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit