Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26284XXX Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
26284XXX Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
26284XXX Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
26284XXX Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
    hansgrohe

    26284XXX Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 26284000 Chrom Spezifikation: • Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung • Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet • Brausekopfgröße Kopfbrause: 230 x 170 mm • Strahlart Kopfbrause: Rain • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber • Brausestangendurchmesser: 19 mm • Steigrohr in der Höhe ablängbar • Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min • Betriebsdruck: min. 0,7 bar/max. 10 bar • Thermostat Vernis • Sicherheitssperre bei 40° C • einstellbare Heißwasserbegrenzung • es kann nur ein Verbraucher genutzt werden • für Durchlauferhitzer geeignet • Montageart: Aufputzinstallation • Anschlussgröße DN15 • Anschlussgewinde G ½ • Stichmaß 150 ± 12 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26284XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeVernis Shape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1430
    • Breite (mm)276
    • Tiefe (mm)512
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit