Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26422XXX Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
26422XXX Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

    Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26422670 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung • Brausekopfgröße: 100 mm • Strahlart: Rain, IntenseRain • Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe • um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,2 l/min • Mindestfließdruck: 1 bar • Brausestangendurchmesser: 22 mm • Steigrohrlänge: 669 mm • Profil Steigrohr: rund • Bohrabstand 625 mm • Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26422XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)268
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit