Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet 26890XXX
Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet 26890XXX
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet 26890XXX

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26890140 Brushed Bronze - 26890340 Brushed Black Chrome - 26890670 Mattschwarz - 26890700 Mattweiß - 26890990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange • Kopfbrause Croma 280 • Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm • Strahlart Kopfbrause: RainAir • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • höhenverstellbare Handbrausehalterung • Brausestangendurchmesser: 22 mm • Steigrohr in der Höhe ablängbar • Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm • schwenkbarer Brausearm • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,5 l/min • Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min • Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 11 l/min • Mindestfließdruck: 1 bar • Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar • Thermostat Ecostat Comfort • Sicherheitssperre bei 40° C • einstellbare Heißwasserbegrenzung • für Durchlauferhitzer geeignet • Montageart: Aufputzinstallation • Anschlussgröße DN15 • Anschlussgewinde G ½ • Stichmaß 150 ± 12 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26890XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1439
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)539
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit