Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm 27037400
Raindance Select S Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm 27037400
    hansgrohe

    Raindance Select S Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm 27037400

    Raindance Select S Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Schieber, Seifenschale, Brauseschlauch · Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27037400
    • ProduktfamilieShower combination
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1253
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)218
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit