Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM mit Thermostat 27169001
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM mit Thermostat 27169001
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM mit Thermostat 27169001

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM mit Thermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Kopfbrause Raindance S 150 GREEN 1-Jet · Brausekopfgröße: 150 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 7.6 l/min · graue Strahlscheibe · Brausearmlänge: 270 mm · Thermostat Ecostat S · Sicherheitssperre bei 38° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgewinde G ½ NPT · Stichmaß 150 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27169001
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44.63
    • Breite (mm)11.18
    • Tiefe (mm)14.63
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit