Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer 27266400
Crometta Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer 27266400
    hansgrohe

    Crometta Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer 27266400

    Crometta Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Schieber · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Kopfbrause Crometta 160 · Brausekopfgröße: 160 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar · Brausearmlänge: 350 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27266400
    • ProduktfamilieShower pipes with mixer
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1306
    • Breite (mm)268
    • Tiefe (mm)438
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit