Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet Select 300 27283400
Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet Select 300 27283400
    hansgrohe

    Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet Select 300 27283400

    Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet Select 300
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter · Kopfbrause Raindance Select E 300 2jet · Brausekopfgröße: 300 x 160 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Ablage aus Sicherheitsglas · Strahlart: RainAir, Rain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Brausearmlänge: 380 mm · Thermostat ShowerTablet Select 300 · Oberfläche Ablage: chrom oder weiß · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27283400
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance Select E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1539
    • Breite (mm)487
    • Tiefe (mm)466
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit