Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 27437400
PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 27437400
    hansgrohe

    PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 27437400

    PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 390 x 260 mm · Brausearmlänge 390 mm · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 21 l/min · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27437400
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppePuraVida
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)119
    • Breite (mm)392
    • Tiefe (mm)518
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit