Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance S Kopfbrause 150 3jet 2.5 GPM 27495001
Raindance S Kopfbrause 150 3jet 2.5 GPM 27495001
    hansgrohe

    Raindance S Kopfbrause 150 3jet 2.5 GPM 27495001

    Raindance S Kopfbrause 150 3jet 2.5 GPM
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause · Brausekopfgröße: 150 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir, BalanceAir, Whirl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9.5 l/min · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ NPT · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27495001
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.88
    • Breite (Inches)5.38
    • Tiefe (Inches)5.38
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit