Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR

    Google-Übersetzung,
    Croma E Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Brauseschlauch 160 cm DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27909000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • min. operating pressure: 1,7 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 340 mm • swivel shower arm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27909000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1177
    • Breite (mm)306
    • Tiefe (mm)487
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit