Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Handtuchhalter 27926XXX
WallStoris Handtuchhalter 27926XXX
    hansgrohe

    WallStoris Handtuchhalter 27926XXX

    WallStoris Handtuchhalter
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27926670 Mattschwarz - 27926700 Mattweiß Specification: • Besteht aus: Dekoleiste, Befestigungsleiste • Material Trägerleiste: Metall • Material Dekoleiste: Kunststoff • Länge 581 mm • Montageart: Wandmontage • ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall • Anwendung - kleben oder bohren • inkl. Klebeset • Haltekraft: 6 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27926XXX
    • ProduktfamilieTowel holder
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)39
    • Breite (mm)581
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit