Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol Classic 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur 31305000
Metropol Classic 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur 31305000
    hansgrohe

    Metropol Classic 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur 31305000

    Metropol Classic 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 160 · Ausladung 147 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31305000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetropol Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)203
    • Breite (mm)248
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit