Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Comfort Q Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 33712000 Chrome - 33712140 Brushed Bronze - 33712340 Brushed Black Chrome - 33712670 Matt Black - 33712700 Matt White - 33712990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 12 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 21,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • volume control • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33712XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Comfort Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit