Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    Google-Übersetzung,
    AddStoris S Corner-Korb
    Spezifikation
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41761XXX
    • ProduktfamilieAddStoris
    • ProduktgruppeSoap dishes /-basket
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)17
    • Breite (mm)302
    • Tiefe (mm)154
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010557
    • ETIM-NameSoap holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dishes
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders