Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    Google-Übersetzung,
    AddStoris S Haltegriff
    Spezifikation
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41764CHN
    • ProduktfamilieGrab bars
    • ProduktgruppeAddStoris S
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China