Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    AddStoris S Wandhalterung für Toilettenbürste
    Spezifikation
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41782CHN
    • ProduktfamilieToilet brush holders
    • ProduktgruppeAddStoris S
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)87
    • Tiefe (mm)109
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China