Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte 41790XXX
AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte 41790XXX
    hansgrohe

    AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte 41790XXX

    AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte
    Spezifikation
    • Surfaces: - 41790000 Chrom - 41790140 Brushed Bronze - 41790340 Brushed Black Chrome - 41790670 Mattschwarz - 41790700 Mattweiß - 41790990 Polished Gold Optic Specification: • beleuchteter Vergrößerungsspiegel • Material: Metall • Wandmontage • Hohlraumdose zur Installation erfoderlich • Spiegel ist neigbar • Lampe: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • Eingangsspannung:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • Ausgangsspannung: 21 V - DC • Schutzart: IP20 • Vergrößerung: 3-fach • schwenkbar • Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41790XXX
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)217
    • Breite (mm)208
    • Tiefe (mm)393
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings