Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    hansgrohe

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground

    Google-Übersetzung,
    Xelu Q Waschtischunterschrank Hochglanz Weiß 780/550 mit 1 Schublade für Konsolen mit Aufsatzwaschbecken geschliffen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54054000 Chrome - 54054670 Matt Black - 54054700 Matt White Specification: • consists of: vanity unit, 1 basic boxes set • material body: medium density fiberboard (MDF) • surface material body: thermofoil • material front: medium density fiberboard (MDF) • 1 drawer • without siphon cutout • opening type: full pull-out • with handle bar • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • wall-mounted • suitable for console, countertop basin ground • washbasin and console must be ordered separately
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54054XXX
    • ProduktfamilieVanity unit
    • ProduktgruppeXelu Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)25.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit