Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right
    hansgrohe

    54239XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1370/550 with 4 drawers for console with cutout right

    Google-Übersetzung,

    Xevolos E Waschtischunterschrank Mattweiß 1370/550 mit 4 Schubladen für Konsole mit Ausschnitt rechts

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 54239320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54239730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54239390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze 

      - 54239660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, basic box set, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: full pull-out
      • 4 drawers
      • without siphon cutout
      • SoftClose, for smooth and silent closing
      • individual and flexible storage space due to interior division
      • 2 basis boxes sets included
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley
      • Aluminium frame in body color
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54239XXX
    • ProduktfamilieVanity unit
    • ProduktgruppeXevolos E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)555
    • Breite (mm)1370
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)88.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit