Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    hansgrohe

    54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground

    Google-Übersetzung,
    Xilesa E Konsole 1375/550 mit Ausschnitt links für Aufsatzwaschtisch geschliffen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54272550 Cashmere Oak - 54272700 Matt White - 54272760 Slate Matt Grey - 54272780 Sand Matt Beige Specification: • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • MoistureProof: durable and consistent material • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: left • wall-mounted • with mounting material • with cutout for countertop basin ground • countertop basin ground and vanity unit must be ordered separately • console can only be installed together with vanity unit for console
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54272XXX
    • ProduktfamilieConsole
    • ProduktgruppeXilesa E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)16
    • Breite (mm)1375
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC000706
    • ETIM-NameConsole for wall duct
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit