Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
    hansgrohe

    54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right

    Google-Übersetzung,
    Xilesa E Halbhochschrank 400/350, Türanschlag rechts
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54284550 Cashmere Oak - 54284700 Matt White - 54284760 Slate Matt Grey - 54284780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: mid-height cabinet, glass shelves, cover plate • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • surface material cover plate: lacquer • thickness cover plate: 16 mm • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54284XXX
    • ProduktfamilieTall cabinet
    • ProduktgruppeXilesa E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1065
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit