Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Einbauset 1200 für Duschrinnen Fertigsets
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56015USA
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeRainDrain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)50
    • Breite (Inches)178
    • Tiefe (Inches)600
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit