Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200

Google-Übersetzung,
RainDrain Minimalistic Fertigset Duschrinne 1200
Spezifikation
  • Surfaces: - 56223000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Technische Spezifikation
  • Referenznummer56223XXX
  • ProduktfamilieFinish sets shower drains
  • ProduktgruppeRainDrain Minimalistic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit