Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
    hansgrohe

    Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs

    Google-Übersetzung,
    Tubset universal Grundkörper für Ab- und Überlaufgarnitur für Badewannen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 58152180 null Specification: • consists of: basic set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • with G 1/2" male thread connection  • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • easy waste and overflow installation with included tool • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • easy cleaning with access for plumber's snake • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • odour trap backwater height is 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • material: Polypropylene (PP) • material waste set: Polypropylene (PP), ABS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer58152XXX
    • ProduktfamilieBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit