Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    Google-Übersetzung,
    GladeLake S Vollsäule für Waschbecken
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer60105XXX
      • ProduktfamilieFull pedestals
      • ProduktgruppeGladeLake S
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)705
      • Breite (mm)190
      • Tiefe (mm)160
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)8.1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011445
      • ETIM-NameWashbasin column
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
      • Klassifizierung22 41 16.13
      • Format2014TitelResidential Lavatories
      • OmniClassNummer23-31 13 00
      • OmniClassTitelSinks
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit