Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

Google-Übersetzung,
EluPura S Stand-Bidet 550 wandhängend mit Hahnloch und Überlauf
Spezifikation
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60285XXX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit