Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    EluPura S Wand-Bidet 540 mit Hahnloch und Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces: - 61169450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61169XXX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)22.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit