Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original Q Urinal 600/300 mit Wasseranschluss oben und Abgang unten/hinten spülrandlos, HygieneEffect
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 62011450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62011XXX
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)305
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)22.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit