Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
    hansgrohe

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal o

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original S Stand-WC kombiniert 640 mit Dusche und waagerechtem Abgang, AquaChannel Flush, HygieneEffect (ausgepackt)
    Spezifikation
    • Surfaces: - 62039452 White Specification: • material: ceramic • with douche • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • rimless • concealed fixation • horizontal outlet • installation type: floor standing • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH) • CE conformed
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62039SVP
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)31.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit