Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71503XXX Vernis Blend Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb
71503XXX Vernis Blend Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb
    hansgrohe

    71503XXX Vernis Blend Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb

    Vernis Blend Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71503000 Chrom Specification: • ComfortZone 100 • Ausladung 112 mm • Strahlart: Normalstrahl • schwenkbarer Strahlformer • für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser • für Durchlauferhitzer geeignet • Infrarot Näherungselektronik • automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik • Batteriezustandsanzeige vorhanden • Batteriebetrieb 6 V (Lithium CR-P2 Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten) • Spülzeit einstellbar • Spülzeit: 10 s, 20 s, 30 s • Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf) • Frequenz Hygienespülung: 24 h, 48 h, 72 h • Spülzeit Hygienespülung: 10 s, 20 s, 30 s • Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion) • Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche • Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen • Frequenz Hygienespülung und Spülzeit Hygienespülung sind voneinander abhängig (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s) • Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein • Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71503XXX
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)122
    • Breite (mm)57
    • Tiefe (mm)158
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit