Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71592XXX Vernis Shape Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
71592XXX Vernis Shape Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
71592XXX Vernis Shape Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
71592XXX Vernis Shape Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
    hansgrohe

    71592XXX Vernis Shape Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur

    Vernis Shape Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 71592000 Chrom - 71592670 Mattschwarz Spezifikation: • ComfortZone 70 • Ausladung 92 mm • Normalstrahl • Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min • Keramikmischsystem • nur für Kaltwasseranschluss • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71592XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeVernis Shape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit