Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71710001
hansgrohe

Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71710001

Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · ComfortZone 110 · Ausladung 96 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 4.5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71710001
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeTalis E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)162
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)169
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit