Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox

    Google-Übersetzung,
    Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, sBox
    Spezifikation
    • Surfaces: - 72801340 Brushed Black Chrome - 72801000 Chrome - 72801670 Matt Black - 72801800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72801XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis M54
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)435
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)263
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit